Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

junho verde Schneider

Módulo tomada carregador usb 2.0 1a 127v 220v branco orion s70547004

Código:

S70547004

De: R$ 174,82Por: R$ 157,34ou X de

Economia de R$ 17,48

Descrição

Módulo tomada carregador usb 2.0 1a 127/220v, orion, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Número de terminais2 terminais de parafuso
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Acabamento de superfícieacetinado
Potência de entrada12 W
Compatibilidade do produtoApple
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade42.5 mm
Consumo de energia0.1 W
Tipo de proteçãoproteção contra curtos-circuitos de curta duração
Peso0.0267 kg
Forma da cabeça do parafusocom slots

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21
PadrõesEN 60950-1
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-40 °C
Umidade relativa15-95 %
Directivas2004/108 / CE - compatibilidade electromagnética
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

LEVE-ME JUNTO

quem comprou comprou tambem

SELETORES

Complementar

Número de terminais2 terminais de parafuso
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Acabamento de superfícieacetinado
Potência de entrada12 W
Compatibilidade do produtoApple
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade42.5 mm
Consumo de energia0.1 W
Tipo de proteçãoproteção contra curtos-circuitos de curta duração
Peso0.0267 kg
Forma da cabeça do parafusocom slots

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21
PadrõesEN 60950-1
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-40 °C
Umidade relativa15-95 %
Directivas2004/108 / CE - compatibilidade electromagnética
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio