Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Módulo tomada rj11 (4 fios) branco orion s70549104

Código:

S70549104

Por: R$ 41,52

Preço a vista: R$ 41,52

Descrição

Módulo schneider s70549104 tomada rj11 (4 fios) branco orion
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Número de módulos1 módulo 45 x 22,5 mm
Acabamento de superfícieacetinado
Tomada de TelefoneRJ11 (4
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade21.2 mm
Peso0.011 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-50 °C
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

SELETORES

Complementar

Número de módulos1 módulo 45 x 22,5 mm
Acabamento de superfícieacetinado
Tomada de TelefoneRJ11 (4
Modo de fixaçãoEncaixe
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade21.2 mm
Peso0.011 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Venda por quantidade indivisível1

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-50 °C
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio