Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Módulo dimmer rotativo 127 lâmpadas resistivas antibacteriano orion s70710024

Código:

S70710024

Descrição

Módulo dimmer rotativo 127vantibacteriano, orion, schneider electric
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada35 mm
Número de terminais2
Número de módulos1 módulo 45 x 22,5 mm
Número de módulos1 módulo 45 x 22,5 mm
Número de módulos1 módulo 45 x 22,5 mm
Acabamento de superfícieacetinado
Capacidade de conexão de fixação0,5 ... 4 mm² of entrelaçado cabo(s)
Forma da chave de fendasPhillips combinados
Forma da chave de fendasPhillips combinados
Tratamento da superfícieantibacteriano
Atuadorknob
Controle do dimmer300° ajuste rotativo
MaterialPC 10% GF: embalagem
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura45 mm
Altura22.5 mm
Comprimento da decapagem do fio10 mm
Profundidade55.6 mm
[UE] Tensão de operação nominal127 V CA 50/60 Hz
Capacidade de corte40 W
Grau de proteção IPIP20
Peso0.0273 kg
[IE] Corrente nominal de operação2.36 A
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteVariador de luminosidade (dimmer)
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 6
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de cargalâmpada de halogéneo - 300 W
Tipo de embalagemBlister

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE
Grau de proteção IPIP20
PadrõesABNT NBR NM 60669-2-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-50 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Quem comprou, comprou também

Complementar

Profundidade incorporada35 mm
Número de terminais2
Número de módulos1 módulo 45 x 22,5 mm
Número de módulos1 módulo 45 x 22,5 mm
Número de módulos1 módulo 45 x 22,5 mm
Acabamento de superfícieacetinado
Capacidade de conexão de fixação0,5 ... 4 mm² of entrelaçado cabo(s)
Forma da chave de fendasPhillips combinados
Forma da chave de fendasPhillips combinados
Tratamento da superfícieantibacteriano
Atuadorknob
Controle do dimmer300° ajuste rotativo
MaterialPC 10% GF: embalagem
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura45 mm
Altura22.5 mm
Comprimento da decapagem do fio10 mm
Profundidade55.6 mm
[UE] Tensão de operação nominal127 V CA 50/60 Hz
Capacidade de corte40 W
Grau de proteção IPIP20
Peso0.0273 kg
[IE] Corrente nominal de operação2.36 A
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteVariador de luminosidade (dimmer)
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 6
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de cargalâmpada de halogéneo - 300 W
Tipo de embalagemBlister

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE
Grau de proteção IPIP20
PadrõesABNT NBR NM 60669-2-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-50 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE