- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Módulo dimmer pulsador digital 127 /220v lâmpadas led antibacteriano 2 módulos branco orion s70751429
Código:
S70751429
De: R$ 208,46Por: R$ 187,61ou X de
Economia de R$ 20,85Descrição
Módulo dimmer pulsador digital 127/220vantibacteriano, orion, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Número de terminais | 4 |
---|---|
Número de módulos | 2 módulos 45 x 45 mm |
Acabamento de superfície | acetinado |
Forma da chave de fendas | Phillips combinados |
Forma da chave de fendas | Phillips combinados |
Modo de fixação | Encaixe |
Largura | 45 mm |
Sinalização local | N/A |
Altura | 45 mm |
Profundidade | 44.7 mm |
Peso | 0.0419 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 1.81 A |
Principal
Linha de produto | Orion |
---|---|
Venda por quantidade indivisível | 1 |
Tipo de carga | lâmpada de halogéneo - 500 W - 127 V CA |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP20 |
---|---|
Padrões | ABNT NBR NM 60669-2-1 |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | 0-50 °C |
Saúde e questões ambientais | livre de halogênio |
LEVE-ME JUNTO
quem comprou comprou tambem
-
junho verde Schneider
Linha orion schneider Código: S730203004
Placa 4x4 6 postos branca orion s730203004