Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Módulo saída de fio alumínio (2 peças por embalagem) orion s70866874

Código:

S70866874

Descrição

Módulo saída de fio, orion, schneider electric
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada13.3 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Acabamento de superfíciematt
Tratamento da superfícienão tratada
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: tampa do mecanismo
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corAluminium (RAL 9006)
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade22.3 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0049 kg
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteSaída de fio
Venda por quantidade indivisível2
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK05
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Entrada

Número de cabos1 x 0-12 mm of entrelaçado cabo(s)

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Complementar

Profundidade incorporada13.3 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Acabamento de superfíciematt
Tratamento da superfícienão tratada
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: tampa do mecanismo
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corAluminium (RAL 9006)
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade22.3 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0049 kg
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteSaída de fio
Venda por quantidade indivisível2
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK05
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Entrada

Número de cabos1 x 0-12 mm of entrelaçado cabo(s)

Video

VideoYt7kPBbe4uE