- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Modulo tomada 2p+t 20a 250v 1m br prm04731
Código:
PRM04731
De: R$ 0,00Por: R$ 12,99ou X de
Preço a vista: R$ 12,99
Descrição
Módulo tomada 2p+t 20a 250v, decor, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Comprimento | 43.4 mm |
---|---|
Profundidade incorporada | 30.5 mm |
Diâmetro externo do cabo | 3 mm |
Modo de fixação | Encaixe |
Tonalidade de cor | Branco puro |
Largura | 23.5 mm |
Altura | 39.4 mm |
Profundidade | 39.4 mm |
[UE] Tensão de operação nominal | 250 V CA |
Medidor AWG | AWG 10 |
Seção do cabo | 4-4 mm² |
Apresentação do dispositivo | Mecanismo |
Conexões - Terminais | terminais de parafuso |
Principal
Linha de produto | Decor |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Tomada de energia |
[IN] corrente nominal | 20-20 A |
Nome da linha | Decor |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Meio ambiente
Padrões | ABNT NBR NM 60.884, ABNT NBR 14.136 |
---|