Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Módulo tomada carregador usb 2.0 1a 127 220v grafite orion s70547094

Código:

S70547094

Descrição

Módulo tomada carregador usb 1a, orion, schneider electric
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Tipo de conexão integrada1 USB 2.0 port 5 V CC, Corrente Máxima de carga: 1 A
Profundidade incorporada33.8 mm
Número de terminais2 terminais de parafuso
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Acabamento de superfíciematt
Capacidade de conexão de fixação1,5..0,20,5 mm² of entrelaçado cabo(s)
Potência de entrada12 W
Tratamento da superfícienão tratada
Compatibilidade do produtoApple
MaterialPC (policarbonato) GF10 FR: embalagem
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corGrafite (RAL 7021)
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Comprimento da decapagem do fio8 mm
Profundidade42.5 mm
[UE] Tensão de operação nominal127..0,240 V CA +/- 10 % a 50/60 Hz
Consumo de energia0.1 W
Tipo de proteçãoproteção contra curtos-circuitos de curta duração
Grau de proteção IPIP21
Peso0.0267 kg
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion
Forma da cabeça do parafusocom slots

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentecarregador USB
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21
PadrõesEN 60950-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-40 °C
Umidade relativa15-95 %
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Directivas2004/108 / CE - compatibilidade electromagnética
Classe de isolamento elétricoclasse II
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Complementar

Tipo de conexão integrada1 USB 2.0 port 5 V CC, Corrente Máxima de carga: 1 A
Profundidade incorporada33.8 mm
Número de terminais2 terminais de parafuso
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Número de módulos1 módulo 22,5 x 45 mm
Acabamento de superfíciematt
Capacidade de conexão de fixação1,5..0,20,5 mm² of entrelaçado cabo(s)
Potência de entrada12 W
Tratamento da superfícienão tratada
Compatibilidade do produtoApple
MaterialPC (policarbonato) GF10 FR: embalagem
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corGrafite (RAL 7021)
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Comprimento da decapagem do fio8 mm
Profundidade42.5 mm
[UE] Tensão de operação nominal127..0,240 V CA +/- 10 % a 50/60 Hz
Consumo de energia0.1 W
Tipo de proteçãoproteção contra curtos-circuitos de curta duração
Grau de proteção IPIP21
Peso0.0267 kg
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion
Forma da cabeça do parafusocom slots

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentecarregador USB
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21
PadrõesEN 60950-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-40 °C
Umidade relativa15-95 %
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Directivas2004/108 / CE - compatibilidade electromagnética
Classe de isolamento elétricoclasse II
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE