Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Modulo tomada 2p+t 10a 250v 1m gr prm04723

Código:

PRM04723

Por: R$ 14,96

Preço a vista: R$ 14,96

Descrição

Módulo tomada 2p+t 10a 250v, decor, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Comprimento43.4 mm
Profundidade incorporada30.5 mm
Diâmetro externo do cabo3 mm
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corGrafite
Largura23.5 mm
Altura39.4 mm
Profundidade39.4 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 10
Seção do cabo4-4 mm²
Apresentação do dispositivoMecanismo
Conexões - Terminaisterminais de parafuso

Principal

Linha de produtoDecor
Tipo de produto ou componenteTomada de energia
[IN] corrente nominal10-10 A
Nome da linhaDecor
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR NM 60.884; ABNT NBR 14.136

SELETORES

Complementar

Comprimento43.4 mm
Profundidade incorporada30.5 mm
Diâmetro externo do cabo3 mm
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corGrafite
Largura23.5 mm
Altura39.4 mm
Profundidade39.4 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 10
Seção do cabo4-4 mm²
Apresentação do dispositivoMecanismo
Conexões - Terminaisterminais de parafuso

Principal

Linha de produtoDecor
Tipo de produto ou componenteTomada de energia
[IN] corrente nominal10-10 A
Nome da linhaDecor
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR NM 60.884; ABNT NBR 14.136