Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Modulo variador eletronico para ventilador 127v 1m al s70712174

Código:

S70712174

De: R$ 151,60Por: R$ 136,44ou X de

Economia de R$ 15,16

Descrição

Modulo variador eletronico para ventilador 127v 1m al s70712174
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada35 mm
Número de terminais2
Número de módulos1 módulo 45 x 22,5 mm
Acabamento de superfíciematt
Capacidade de conexão de fixação0,5 ... 4 mm² of rígido cabo(s); 0,5 ... 4 mm² of entrelaçado cabo(s); 0,5 ... 4 mm² of flexível cabo(s)
Forma da chave de fendasPhillips combinados; pozidriv Nº 1
Tratamento da superfíciepintado
Atuadorknob
Controle do dimmerON / OFF integrada; 300° ajuste rotativo
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corAluminium (RAL 9006)
Largura45 mm
Altura22.5 mm
Comprimento da decapagem do fio10 mm
Profundidade55.6 mm
[UE] Tensão de operação nominal127 V CA 50/60 Hz
Capacidade de corte40 W
Peso0.0247 kg
[IE] Corrente nominal de operação1.18 A
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaOrion estrutura de fixação; Optiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentecontrolador de ventoinhas
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 6
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de cargamotor de ventilador - 150 W
Tipo de embalagemBlister

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE
Grau de proteção IPIP20
PadrõesNMX J-508 ANCE; ABNT NBR NM 60669-2-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-50 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalfluido para limpeza de janela; óleo; alvejante; peróxido de hidrogénio (H2O2); Resistente aos raios UV; acetona; álcool; gasolina; sabonete líquido; amônia
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

SELETORES

Complementar

Profundidade incorporada35 mm
Número de terminais2
Número de módulos1 módulo 45 x 22,5 mm
Acabamento de superfíciematt
Capacidade de conexão de fixação0,5 ... 4 mm² of rígido cabo(s); 0,5 ... 4 mm² of entrelaçado cabo(s); 0,5 ... 4 mm² of flexível cabo(s)
Forma da chave de fendasPhillips combinados; pozidriv Nº 1
Tratamento da superfíciepintado
Atuadorknob
Controle do dimmerON / OFF integrada; 300° ajuste rotativo
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corAluminium (RAL 9006)
Largura45 mm
Altura22.5 mm
Comprimento da decapagem do fio10 mm
Profundidade55.6 mm
[UE] Tensão de operação nominal127 V CA 50/60 Hz
Capacidade de corte40 W
Peso0.0247 kg
[IE] Corrente nominal de operação1.18 A
Apresentação do dispositivoMecanismo
Compatibilidade de gamaOrion estrutura de fixação; Optiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentecontrolador de ventoinhas
Venda por quantidade indivisível1
Quantidade por conjuntoconjunto de 6
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de cargamotor de ventilador - 150 W
Tipo de embalagemBlister

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE
Grau de proteção IPIP20
PadrõesNMX J-508 ANCE; ABNT NBR NM 60669-2-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento0-50 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalfluido para limpeza de janela; óleo; alvejante; peróxido de hidrogénio (H2O2); Resistente aos raios UV; acetona; álcool; gasolina; sabonete líquido; amônia
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio