- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Nobreaks apc 3000va 220v bateria reserva schneider eletric smc3000xlibr smc3000xli-br
Código:
SMC3000XLI-BR
De: R$ 0,00Por: R$ 9.292,50ou X de
Descrição
Nobreaks apc 3000va 220v bateria reserva schneider eletric smc3000xli-br
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Duração da bateria | 1-2 ano |
---|---|
Capacidade de corrente de comutação | 30 A |
Nível acústico | 50 dBA |
Potência nominal em VA | 3000 VA |
Local de montagem | frontal |
Cor | preto |
Largura | 20.5 cm |
Modo de montagem | not rack-mountable |
Altura | 49.3 cm |
Profundidade | 52.1 cm |
Frequência da rede | 60 Hz |
Comprimento do cabo | 6 Pés |
Eficiência | 92 % (carga total) |
Equipamentos fornecidos | cabo USB |
Peso | 52 kg |
Principal
Limites da tensão de entrada | 176..0,264 V |
---|---|
Potência nominal em W | 3000 W |
Tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
Entrada
Número de cabos | 1 |
---|
Saída
Graph display | 1 |
---|
Comunicação & Gerenciamento
Alarme sonoro | soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado |
---|---|
Painel de controle | display de led com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de on line : troca de bateria : e sobre carga |
Físico
USB compatible | No |
---|
LEVE-ME JUNTO
quem comprou comprou tambem
-
Para a sua Industria - Destaque
-
Para a sua Industria - Destaque
-
Para a sua Industria - Destaque
Nobreak Código: SMC1500XLBI-BR
Nobreak inteligente smartups br da apc 1500 va, 115/220 v, brasil smc1500xlbi-br -
Para a sua Industria - Destaque
Nobreak Código: SMC3000XLBI-BR
Nobreak inteligente smartups br da apc 3000 va, 115/220 v, brasil smc3000xlbi-br -
Para a sua Industria - Destaque
-
Para a sua Industria - Destaque