- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Nobreaks ups br 2200va e220v s220v com expansor de bateria padrao torre smc2200xlibr smc2200xli-br
Código:
SMC2200XLI-BR
De: R$ 0,00Por: R$ 6.704,13ou X de
Descrição
Nobreaks ups br 2200va e-220v s-220v com expansor de bateria padrao torre smc2200xli-br
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Duração da bateria | 1-2 ano |
---|---|
Capacidade de corrente de comutação | 30 A |
Nível acústico | 50 dBA |
Potência nominal em VA | 2200 VA |
Local de montagem | frontal |
Cor | preto |
Largura | 20.5 cm |
Modo de montagem | not rack-mountable |
Altura | 35.6 cm |
Profundidade | 49.8 cm |
Frequência da rede | 60 Hz |
Comprimento do cabo | 5 Pés |
Eficiência | 78 % (in battery operation) |
Equipamentos fornecidos | cabo USB |
Peso | 40 kg |
Principal
Limites da tensão de entrada | 180...260 V |
---|---|
Potência nominal em W | 2200 W |
Tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
Entrada
Número de cabos | 1 |
---|
Saída
Graph display | 1 |
---|
Comunicação & Gerenciamento
Alarme sonoro | soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado |
---|---|
Painel de controle | display de led com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de on line : troca de bateria : e sobre carga |
Físico
USB compatible | No |
---|
LEVE-ME JUNTO
quem comprou comprou tambem
-
Para a sua Industria - Destaque
-
Para a sua Industria - Destaque
-
Para a sua Industria - Destaque
-
Para a sua Industria - Destaque