Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Pedal de comando com protecao 2 est 2nf na am xpey711

Código:

XPEY711

Descrição

Pedal de comando
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum resistance across terminals25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
Potência de funcionamento nominal em W4 W CC-13, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, 5000000 ciclos, 120 V, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Equipamento fornecidocobrir
Durabilidade mecânica5000000 ciclos
Materialplástico
Coramarelo
Grau de proteção IPIP55 para IEC 60529
Peso0.7 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.27 A, 250 V, CC-13, Q300 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN/IEC 60947-1
Abertura positivacom para EN/IEC 60947-5-1 Apêndice K
Compatibilidade de gamaXPEY
Conexões - Terminaisterminal da braçadeira de parafuso, <= 1 x 2,5 mm² com ou sem extremidade do cabo
Operação dos contatos2 passos
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos2 NF + NA

Principal

Linha de produtoHarmony XPE
Tipo de produto ou componenteinterruptor de pedal
Nome abreviado do dispositivoXPEY
Nome abreviado do dispositivoXPEY
Mecanismo de disparocom mecanismo acionador
Tipo de interruptor a pedalinterruptor de pedal simples

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para EN/IEC 61140
Grau de proteção IPIP55 para IEC 60529
Resistência à vibração5 gn (f = 10-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-55 °C
Tratamento de proteçãoTH

Complementar

Maximum resistance across terminals25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
Potência de funcionamento nominal em W4 W CC-13, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, 5000000 ciclos, 120 V, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Equipamento fornecidocobrir
Durabilidade mecânica5000000 ciclos
Materialplástico
Coramarelo
Grau de proteção IPIP55 para IEC 60529
Peso0.7 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.27 A, 250 V, CC-13, Q300 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
[UI] Tensão de isolamento nominal300 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN/IEC 60947-1
Abertura positivacom para EN/IEC 60947-5-1 Apêndice K
Compatibilidade de gamaXPEY
Conexões - Terminaisterminal da braçadeira de parafuso, <= 1 x 2,5 mm² com ou sem extremidade do cabo
Operação dos contatos2 passos
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos2 NF + NA

Principal

Linha de produtoHarmony XPE
Tipo de produto ou componenteinterruptor de pedal
Nome abreviado do dispositivoXPEY
Nome abreviado do dispositivoXPEY
Mecanismo de disparocom mecanismo acionador
Tipo de interruptor a pedalinterruptor de pedal simples

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para EN/IEC 61140
Grau de proteção IPIP55 para IEC 60529
Resistência à vibração5 gn (f = 10-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-55 °C
Tratamento de proteçãoTH