- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Pedestal tubo 80mm xvd xvb xvbz02
Código:
XVBZ02
De: R$ 0,00Por: R$ 323,50ou X de
Descrição
Pedestal tubo 80mm xvd xvb xvbz02
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Composição do kit | placa de fixação de plástico preto; tubo de suporte em alumínio de Ø 25 mm |
---|---|
Compatibilidade do produto | XVBL.; XVBC. |
Peso | 0.11 kg |
Principal
Acessórios | indicadores luminosos e conjuntos de indicadores de Ø 70 mm |
---|---|
Linha de produto | Harmony XVB |
Categoria de acessórios/peças separadas | acessórios de fixação e montagem |
Tipo de acessórios/peças separadas | base de fixação |
Designação de acessórios/peças separadas | base de fixação |