Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Placa 4x2 3 postos br/you s739103009

Código:

S739103009

Por: R$ 67,34

Preço a vista: R$ 67,34

Descrição

Placa 4x2 3 postos br/you
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Número de módulos3 modulos
Número de módulos3 modulos
Número de módulos3 modulos
Acabamento de superfícieacetinado
Tratamento da superfícienão tratada
Número de grupos1 gang
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura82.5 mm
Altura120 mm
Profundidade8.3 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0221 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentePlaca
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion You
Tipo de embalagemBlister

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK07
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Número de módulos3 modulos
Número de módulos3 modulos
Número de módulos3 modulos
Acabamento de superfícieacetinado
Tratamento da superfícienão tratada
Número de grupos1 gang
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura82.5 mm
Altura120 mm
Profundidade8.3 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0221 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentePlaca
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion You
Tipo de embalagemBlister

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK07
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio