Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Placa+suporte 4x2 3 postos class br / white fenix horizontal s73410386h9

Código:

S73410386H9

Por: R$ 98,11

Preço a vista: R$ 98,11

Descrição

Placa 4x2 3 postos class br / white fenix horizontal
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada9.5 mm
Equipamento fornecidode fixação da estrutura
Número de módulos3 modulos
Número de módulos3 modulos
Número de módulos3 modulos
Acabamento de superfícieopaque
Número de grupos1 gang
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): placa intermediária
Modo de fixaçãoclicar
Tonalidade de corBranco
Largura120 mm
Altura90 mm
Profundidade18 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso80 g

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentePlaca
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Class
Tipo de embalagemblister with eurohole

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Quem comprou, comprou também

Complementar

Profundidade incorporada9.5 mm
Equipamento fornecidode fixação da estrutura
Número de módulos3 modulos
Número de módulos3 modulos
Número de módulos3 modulos
Acabamento de superfícieopaque
Número de grupos1 gang
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): placa intermediária
Modo de fixaçãoclicar
Tonalidade de corBranco
Largura120 mm
Altura90 mm
Profundidade18 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso80 g

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentePlaca
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Class
Tipo de embalagemblister with eurohole

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK04
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE