Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Placa+suporte 4x2 3 postos class gr / dark glass vertical s734103819

Código:

S734103819

De: R$ 150,21Por: R$ 135,19ou X de

Economia de R$ 15,02

Descrição

Placa 4x2 3 postos class gr / dark glass vertical
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada9.5 mm
Equipamento fornecidode fixação da estrutura
Número de módulos3 modulos
Número de módulos3 modulos
Número de módulos3 modulos
Acabamento de superfíciepolished
Número de grupos1 gang
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): placa intermediária
Modo de fixaçãoclicar
Tonalidade de corblack glass
Largura85 mm
Altura125 mm
Profundidade18 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso98 g

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentePlaca
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Class
Tipo de embalagemblister with eurohole

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK01
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Quem comprou, comprou também

Complementar

Profundidade incorporada9.5 mm
Equipamento fornecidode fixação da estrutura
Número de módulos3 modulos
Número de módulos3 modulos
Número de módulos3 modulos
Acabamento de superfíciepolished
Número de grupos1 gang
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): placa intermediária
Modo de fixaçãoclicar
Tonalidade de corblack glass
Largura85 mm
Altura125 mm
Profundidade18 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso98 g

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentePlaca
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Class
Tipo de embalagemblister with eurohole

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
PadrõesIEC 60669-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK01
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE