Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Placa 4x2 cega bege s730100064

Código:

S730100064

Por: R$ 12,75

Preço a vista: R$ 12,75

Descrição

Placa 4x2 cega, orion, schneider electric
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Acabamento de superfícieacetinado
Tratamento da superfícienão tratada
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corbege (Pantone 7530C)
Largura82.5 mm
Altura120 mm
Profundidade7.9 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0213 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentetampa cega
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Essence
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK07
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Acabamento de superfícieacetinado
Tratamento da superfícienão tratada
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corbege (Pantone 7530C)
Largura82.5 mm
Altura120 mm
Profundidade7.9 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0213 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentetampa cega
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Essence
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK07
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE