- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Código:
De: R$ 163,65Por: R$ 147,29ou X de
Economia de R$ 16,36Descrição
Placa 4x4 6 postos class gr / aluminium metal
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Equipamento fornecido | de fixação da estrutura |
---|---|
Número de módulos | 6 Módulos |
Acabamento de superfície | pintado |
Número de grupos | 1 gang |
Modo de fixação | clicar |
Largura | 130 mm |
Altura | 125 mm |
Profundidade | 18 mm |
Peso | 168 g |
Principal
Linha de produto | Orion |
---|---|
Nome da linha | Orion Class |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP21 |
---|---|
Padrões | IEC 60669-1 |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-35 °C |
Saúde e questões ambientais | livre de halogênio |