- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Placa 4x4 cega horizon gold (dourada) s730200234
Código:
S730200234
De: R$ 19,39Por: R$ 17,45ou X de
Preço a vista: R$ 17,45
Economia de R$ 1,94Descrição
Placa 4x4 cega, orion, schneider electric s730200234
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Acabamento de superfície | matt |
---|---|
Tratamento da superfície | pintado |
Material | termoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável |
Modo de fixação | Encaixe |
Tonalidade de cor | Horizon Gold (Pantone 8381C) |
Largura | 127.5 mm |
Altura | 120 mm |
Profundidade | 7.9 mm |
Grau de proteção IP | IP21 D |
Peso | 0.0331 kg |
Principal
Linha de produto | Orion |
---|---|
Tipo de produto ou componente | tampa cega |
Quantidade por conjunto | conjunto de 20 |
Gama | Orion |
Montagem do dispositivo | embutir |
Nome da linha | Orion Essence |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP21 D |
---|---|
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -5-50 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-35 °C |
Grau de proteção IK | IK07 |
Característica ambiental | acetona |
Saúde e questões ambientais | livre de halogênio |
LEVE-ME JUNTO
quem comprou comprou tambem
-
junho verde Schneider
Linha orion schneider Código: S70723179
Modulo sensor de presenca 127/220v 2m gr/al - s70723179