Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Placa 4x4 cega planet brown (marrom) s730200264

Código:

S730200264

Descrição

Placa 4x4 cega, orion, schneider electric s730200264
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Acabamento de superfíciematt
Tratamento da superfíciepintado
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corPlanet Brown (Pantone 8425C)
Largura127.5 mm
Altura120 mm
Profundidade7.9 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0331 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentetampa cega
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Essence
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK07
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Complementar

Acabamento de superfíciematt
Tratamento da superfíciepintado
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corPlanet Brown (Pantone 8425C)
Largura127.5 mm
Altura120 mm
Profundidade7.9 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0331 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentetampa cega
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Essence
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK07
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE