Placa 4x2 cega marfim saara prm044202
Código:
PRM044202
De: R$ 0,00Por: R$ 6,88ou X de
Preço a vista: R$ 6,88
Descrição
Placa 4x2 cega, decor, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Material | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) |
---|---|
Modo de fixação | Encaixe |
Tonalidade de cor | Marfim Saara |
Largura | 85 mm |
Altura | 123 mm |
Profundidade | 9 mm |
Principal
Linha de produto | Decor |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Placa cega |
Nome da linha | Decor |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Meio ambiente
Padrões | ABNT NBR NM 60.669 |
---|
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730121224
Placa 4x2 2 postos axis grey (cinza) orion s730121224 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM2453
Conjunto interruptor bipolar simples 10a 250v pl/br prm2453 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S70110494
Modulo interruptor bipolar paralelo 10ax 250v 1m gr s70110494 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B76140
Suporte 4x4 para 6 modulos branco s3b76140 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM44231
Placa 4x2 3 postos br lunare prm44231 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM046221
Modulo pulsador campainha 10a 250v 1m br prm046221