Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Placa 4x2 1 posto onix decor prm044218

Código:

PRM044218

Descrição

Placa 4x2 1 posto, decor, schneider electric
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corÔnix
Largura85 mm
Altura123 mm
Profundidade9 mm

Principal

Linha de produtoDecor
Tipo de produto ou componentePlaca
Nome da linhaDecor
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR NM 60.669

Quem comprou, comprou também

Complementar

MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corÔnix
Largura85 mm
Altura123 mm
Profundidade9 mm

Principal

Linha de produtoDecor
Tipo de produto ou componentePlaca
Nome da linhaDecor
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR NM 60.669