- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Placa 3 postos branco decor 4x2 prm044231
Código:
PRM044231
De: R$ 0,00Por: R$ 5,55ou X de
Preço a vista: R$ 5,55
Descrição
Placa 4x2 3 postos, decor, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Modo de fixação | Encaixe |
---|---|
Tonalidade de cor | Branco puro |
Largura | 85 mm |
Altura | 123 mm |
Profundidade | 9 mm |
Principal
Linha de produto | Decor |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Placa |
Nome da linha | Decor |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Meio ambiente
Padrões | ABNT NBR NM 60.884, ABNT NBR NM 60.669 |
---|
LEVE-ME JUNTO
quem comprou comprou tambem
-
junho verde Schneider
Linha decor schneider Código: PRM044221
Placa 4x2 2 postos separados branca decor prm044221