Código:
De: R$ 0,00Por: R$ 21,64ou X de
Preço a vista: R$ 21,64
Descrição
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Material | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) |
---|---|
Modo de fixação | Encaixe |
Tonalidade de cor | Branco puro |
Largura | 130 mm |
Altura | 123 mm |
Profundidade | 9 mm |
Principal
Linha de produto | Decor |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Placa cega |
Nome da linha | Decor |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Meio ambiente
Padrões | ABNT NBR NM 60.669 |
---|
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM046221
Modulo pulsador campainha 10a 250v 1m br prm046221 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S70866194
Módulo cego grafite 2 peças orion s70866194 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM044421
Placa 4x4 2 postos separados branca decor prm044421 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B76860
Modulo campainha cigarra 220v 1m br miluz s3b76860 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730101294
Placa 4x2 1 posto stellar black (preta) orion s730101294 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B77440
Placa 4x4 4 postos separados branca miluz s3b77440 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B62440
Conjunto interruptor bipolar simples 25a 250v pl/br s3b62440 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM044201C
Placa cega com suporte decor prm044201c -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730200264
Placa 4x4 cega planet brown (marrom) s730200264