Código:
De: R$ 0,00Por: R$ 8,28ou X de
Preço a vista: R$ 8,28
Descrição
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Material | PS (poliestireno) |
---|---|
Modo de fixação | Encaixe |
Tonalidade de cor | Branco polar |
Largura | 85 mm |
Altura | 123 mm |
Profundidade | 9 mm |
Principal
Linha de produto | Lunare |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Placa |
Nome da linha | Lunare |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Meio ambiente
Padrões | ABNT NBR NM 60.669 |
---|
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM046231
Modulo pulsador minuteria 10a 250v 1m br prm046231 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B62130
Conjunto 2 interruptores paralelos 10a 250v miluz s3b62130 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S70866004
Modulo cego 1/2mod (2 unid) branco orion s70866004 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM4701
Tampa p/ rj45 keystone 1m br (2 pecas) prm4701 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730100294
Placa 4x2 cega stellar black (preta) orion s730100294 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730200294
Placa 4x4 cega stellar black (preta) s730200294 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S71366804
Conjunto saida de fio pl/br s71366804 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B62560
Conjunto pulsador minuteria 10a 250v pl/br s3b62560 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B77440
Placa 4x4 4 postos separados branca miluz s3b77440