Código:
De: R$ 0,00Por: R$ 20,88ou X de
Preço a vista: R$ 20,88
Descrição
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Número de módulos | 0 módulo |
---|---|
Número de módulos | 0 módulo |
Número de módulos | 0 módulo |
Número de grupos | 1 gang |
Material | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): estrutura da tampa |
Modo de fixação | Encaixe |
Tonalidade de cor | Branco polar (RAL 9003) |
Largura | 20 mm |
Altura | 126 mm |
Profundidade | 9 mm |
Principal
Tipo de produto ou componente | estrutura da tampa com estrutura de fixação |
---|---|
Gama | Miluz |
Nome da linha | Bossa |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Meio ambiente
Certificações do produto | NOM/ANCE |
---|---|
Padrões | ABNT NBR NM 60.669 |
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM47751
Modulo tomada rj45 8 fios utp cat5e 1m br prm47751 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM45101
Modulo interruptor simples 10a 250v 1m br lunare prm45101 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S739203005
Placa 4x4 6 postos br/you s739203005 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S739103009
Placa 4x2 3 postos br/you s739103009 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM432
Placa 4x2 2 postos separados br prm432 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B72050
Modulo interruptor intermediario 10a 250v 1m br s3b72050 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730101224
Placa 4x2 1 posto axis grey (cinza) orion s730101224 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730200264
Placa 4x4 cega planet brown (marrom) s730200264 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730200064
Placa 4x4 cega bege orion s730200064 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B62560
Conjunto pulsador minuteria 10a 250v pl/br s3b62560 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM044202
Placa 4x2 cega marfim saara prm044202 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM2461
Conjunto pulsador campainha 10a 250v branco prm2461