Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Placa 4x4 4 postos com suporte branca miluz s3b27540

Código:

S3B27540

Por: R$ 21,06

Preço a vista: R$ 21,06

Descrição

Placa schneider 4x4 4 postos com suporte miluz
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Número de módulos4 módulos
Número de módulos4 módulos
Número de módulos4 módulos
Número de grupos4 grupos
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): estrutura da tampa
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003)
Largura20 mm
Altura126 mm
Profundidade9 mm

Principal

Tipo de produto ou componenteestrutura da tampa com estrutura de fixação
GamaMiluz
Nome da linhaBossa
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE
PadrõesABNT NBR NM 60.669

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Número de módulos4 módulos
Número de módulos4 módulos
Número de módulos4 módulos
Número de grupos4 grupos
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): estrutura da tampa
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003)
Largura20 mm
Altura126 mm
Profundidade9 mm

Principal

Tipo de produto ou componenteestrutura da tampa com estrutura de fixação
GamaMiluz
Nome da linhaBossa
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE
PadrõesABNT NBR NM 60.669