Código:
De: R$ 0,00Por: R$ 9,25ou X de
Preço a vista: R$ 9,25
Descrição
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Número de módulos | 0 módulo |
---|---|
Número de módulos | 0 módulo |
Número de módulos | 0 módulo |
Número de grupos | 1 gang |
Material | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): estrutura da tampa |
Modo de fixação | Encaixe |
Tonalidade de cor | Branco polar (RAL 9003) |
Largura | 20 mm |
Altura | 115 mm |
Profundidade | 9 mm |
Principal
Tipo de produto ou componente | estrutura da tampa com estrutura de fixação |
---|---|
Gama | Miluz |
Nome da linha | Bossa |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Meio ambiente
Certificações do produto | NOM/ANCE |
---|---|
Padrões | ABNT NBR NM 60.669 |
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730201274
Placa 4x4 2 postos gamma silver (prata) orion s730201274 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B27500
Placa 4x4 cega com suporte branca miluz s3b27500 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730103004
Placa 4x2 3 postos branca orion s730103004 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730100274
Placa 4x2 cega gamma silver (prata) orion s730100274 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730201224
Placa 4x4 2 postos axis grey (cinza) orion s730201224 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730121004
Placa 4x2 2 postos branca orion s730121004 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM0444731
Conjunto tomada 2p+t 20a 250v pl/br prm0444731 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S733203635
Placa 4x4 6 postos br/alu cosmic grey s733203635