Placa 4x2 1 posto branca miluz s3b77110
Código:
S3B77110
De: R$ 0,00Por: R$ 5,84ou X de
Preço a vista: R$ 5,84
Descrição
Placa schneider de 1 posto 4x2 miluz
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Número de módulos | 1 módulo |
---|---|
Número de módulos | 1 módulo |
Número de módulos | 1 módulo |
Material | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): estrutura da tampa |
Modo de fixação | Encaixe |
Tonalidade de cor | Branco polar (RAL 9003) |
Largura | 77 mm |
Altura | 115 mm |
Profundidade | 9 mm |
Apresentação do dispositivo | sem moldura |
Principal
Tipo de produto ou componente | Placa |
---|---|
Gama | Miluz |
Nome da linha | Bossa |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Meio ambiente
Certificações do produto | NOM/ANCE |
---|---|
Padrões | ABNT NBR NM 60.669 |
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM4811
Mod saida de fio 1m br (2 pecas) prm4811 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S70202194
Módulo tomada 2p+t 10a grafite orion s70202194 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S70112674
Modulo pulsador campainha 10a 250v 1m al s70112674 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S733203705
Placa 4x4 6 postos al/alu cosmic grey s733203705