Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Placa 4x4 cega branca miluz s3b77400

Código:

S3B77400

Por: R$ 14,24

Preço a vista: R$ 14,24

Descrição

Placa schneider cega 4x4 miluz
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Número de módulos0 módulo
Número de módulos0 módulo
Número de módulos0 módulo
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): estrutura da tampa
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003)
Largura125 mm
Altura111 mm
Profundidade9 mm
Apresentação do dispositivosem moldura

Principal

Tipo de produto ou componentePlaca cega
GamaMiluz
Nome da linhaBossa
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE
PadrõesABNT NBR NM 60.669

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Número de módulos0 módulo
Número de módulos0 módulo
Número de módulos0 módulo
MaterialABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): estrutura da tampa
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003)
Largura125 mm
Altura111 mm
Profundidade9 mm
Apresentação do dispositivosem moldura

Principal

Tipo de produto ou componentePlaca cega
GamaMiluz
Nome da linhaBossa
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Certificações do produtoNOM/ANCE
PadrõesABNT NBR NM 60.669