Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Placa 4x2 cega branca orion s730100004

Código:

S730100004

Por: R$ 6,70

Preço a vista: R$ 6,70

Descrição

Placa 4x2 cega, orion, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Acabamento de superfícieacetinado
Tratamento da superfícienão tratada
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura82.5 mm
Altura120 mm
Profundidade7.9 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0213 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentetampa cega
Quantidade por conjuntoconjunto de 40
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Essence
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK07
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

LEVE-ME JUNTO

SELETORES

Complementar

Acabamento de superfícieacetinado
Tratamento da superfícienão tratada
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura82.5 mm
Altura120 mm
Profundidade7.9 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0213 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentetampa cega
Quantidade por conjuntoconjunto de 40
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Essence
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK07
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio