Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Placa 4x2 1 posto axis grey (cinza) orion s730101224

Código:

S730101224

Por: R$ 8,35

Preço a vista: R$ 8,35

Descrição

Placa 4x2 1 posto, orion, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfíciematt
Tratamento da superfíciepintado
Número de grupos1 gang
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corAxis Grey (Pantone 8422C)
Largura82.5 mm
Altura120 mm
Profundidade7.9 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0202 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentePlaca
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Essence
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK07
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Quem comprou, comprou também

Complementar

Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfíciematt
Tratamento da superfíciepintado
Número de grupos1 gang
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corAxis Grey (Pantone 8422C)
Largura82.5 mm
Altura120 mm
Profundidade7.9 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0202 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentePlaca
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Essence
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK07
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE