Placa 4x2 1 posto horizon gold (dourada) orion s730101234
Código:
S730101234
De: R$ 0,00Por: R$ 16,74ou X de
Preço a vista: R$ 16,74
Descrição
Placa 4x2 1 posto, orion, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Número de módulos | 1 módulo |
---|---|
Número de módulos | 1 módulo |
Número de módulos | 1 módulo |
Acabamento de superfície | matt |
Tratamento da superfície | pintado |
Número de grupos | 1 gang |
Material | termoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável |
Modo de fixação | Encaixe |
Tonalidade de cor | Horizon Gold (Pantone 8381C) |
Largura | 82.5 mm |
Altura | 120 mm |
Profundidade | 7.9 mm |
Grau de proteção IP | IP21 D |
Peso | 0.0202 kg |
Principal
Linha de produto | Orion |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Placa |
Quantidade por conjunto | conjunto de 20 |
Gama | Orion |
Montagem do dispositivo | embutir |
Nome da linha | Orion Essence |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP21 D |
---|---|
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -5-50 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-35 °C |
Grau de proteção IK | IK07 |
Característica ambiental | acetona |
Saúde e questões ambientais | livre de halogênio |
Video
Video | Yt7kPBbe4uE |
---|
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM2455
Conjunto interruptor bipolar simples 25a 250v pl/br prm2455 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730101294
Placa 4x2 1 posto stellar black (preta) orion s730101294 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S70110474
Modulo interruptor bipolar paralelo 10ax 250v 1m al s70110474 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S70117604
Módulo pulsador minuteria 10a 250v branco orion s70117604 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM4811
Mod saida de fio 1m br (2 pecas) prm4811 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B66860
Campainha cigarra 220v 70db 16va branca miluz s3b66860