Placa 4x2 2 postos horizon gold (dourada) orion s730121234
Código:
S730121234
De: R$ 0,00Por: R$ 16,74ou X de
Preço a vista: R$ 16,74
Descrição
Placa 4x2 2 postos, orion, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Número de módulos | 2 x 1 módulo |
---|---|
Número de módulos | 2 x 1 módulo |
Número de módulos | 2 x 1 módulo |
Acabamento de superfície | matt |
Tratamento da superfície | pintado |
Número de grupos | 2 grupos |
Material | termoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável |
Modo de fixação | Encaixe |
Tonalidade de cor | Horizon Gold (Pantone 8381C) |
Largura | 82.5 mm |
Altura | 120 mm |
Profundidade | 7.9 mm |
Grau de proteção IP | IP21 D |
Peso | 0.0187 kg |
Principal
Linha de produto | Orion |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Placa |
Quantidade por conjunto | conjunto de 20 |
Gama | Orion |
Montagem do dispositivo | embutir |
Nome da linha | Orion Essence |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP21 D |
---|---|
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -5-50 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-35 °C |
Grau de proteção IK | IK07 |
Característica ambiental | acetona |
Saúde e questões ambientais | livre de halogênio |
Video
Video | Yt7kPBbe4uE |
---|
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730203224
Placa 4x4 6 postos axis grey (cinza) orion s730203224 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730100224
Placa 4x2 cega axis grey (cinza) orion s730100224 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S732103419
Placa 4x2 3 postos br/chrome satin s732103419 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM044228
Placa 4x2 2 postos separados onix decor prm044228 -
colecao-destaque-1
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM450151
Modulo interruptor bipolar simples 25a 250v 1m br lunare prm450151 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM4400151
Interruptor bipolar simples 10a 250v lunare prm4400151