Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Placa 4x4 2 postos antibacteriana branca orion s730201024

Código:

S730201024

Por: R$ 81,33

Preço a vista: R$ 81,33

Descrição

Placa 4x4 2 postos antibacteriana, orion, schneider electric s730201024
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Número de módulos2 x 1 módulo
Número de módulos2 x 1 módulo
Número de módulos2 x 1 módulo
Acabamento de superfícieacetinado
Tratamento da superfícieantibacteriano
Número de grupos2 grupos
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura127.5 mm
Altura120 mm
Profundidade7.9 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0293 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentePlaca
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Essence
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK07
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Número de módulos2 x 1 módulo
Número de módulos2 x 1 módulo
Número de módulos2 x 1 módulo
Acabamento de superfícieacetinado
Tratamento da superfícieantibacteriano
Número de grupos2 grupos
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura127.5 mm
Altura120 mm
Profundidade7.9 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0293 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentePlaca
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Essence
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK07
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE