Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Placa 4x4 2 postos gamma silver (prata) orion s730201274

Código:

S730201274

Por: R$ 16,62

Preço a vista: R$ 16,62

Descrição

Placa 4x4 2 postos, orion, schneider electric
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Número de módulos2 x 1 módulo
Número de módulos2 x 1 módulo
Número de módulos2 x 1 módulo
Acabamento de superfíciematt
Tratamento da superfíciepintado
Número de grupos2 grupos
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corGamma Silver (RAL 9006)
Largura127.5 mm
Altura120 mm
Profundidade7.9 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0293 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentePlaca
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Essence
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK07
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Complementar

Número de módulos2 x 1 módulo
Número de módulos2 x 1 módulo
Número de módulos2 x 1 módulo
Acabamento de superfíciematt
Tratamento da superfíciepintado
Número de grupos2 grupos
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corGamma Silver (RAL 9006)
Largura127.5 mm
Altura120 mm
Profundidade7.9 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.0293 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentePlaca
Quantidade por conjuntoconjunto de 20
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Essence
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK07
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE