Placa 4x4 6 postos antibacteriana orion s730203024
Código:
S730203024
De: R$ 0,00Por: R$ 30,89ou X de
Preço a vista: R$ 30,89
Descrição
Placa 4x4 6 postos antibacteriana, orion, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Número de módulos | 6 Módulos |
---|---|
Número de módulos | 6 Módulos |
Número de módulos | 6 Módulos |
Acabamento de superfície | acetinado |
Tratamento da superfície | antibacteriano |
Número de grupos | 1 gang |
Material | termoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável |
Modo de fixação | Encaixe |
Tonalidade de cor | Branco (RAL 9003) |
Largura | 127.5 mm |
Altura | 120 mm |
Profundidade | 7.9 mm |
Grau de proteção IP | IP21 D |
Peso | 0.0215 kg |
Principal
Linha de produto | Orion |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Placa |
Quantidade por conjunto | conjunto de 20 |
Gama | Orion |
Montagem do dispositivo | embutir |
Nome da linha | Orion Essence |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Meio ambiente
Grau de proteção IP | IP21 D |
---|---|
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -5-50 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-35 °C |
Grau de proteção IK | IK07 |
Característica ambiental | acetona |
Saúde e questões ambientais | livre de halogênio |
Video
Video | Yt7kPBbe4uE |
---|
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM044202
Placa 4x2 cega marfim saara prm044202 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM444731
Conjunto tomada 2p+t 20a 250v pl/br prm444731 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM0444731
Conjunto tomada 2p+t 20a 250v pl/br prm0444731 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B70340
Módulo tomada 2p+t 10a 250v branco miluz s3b70340 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B27540
Placa 4x4 4 postos com suporte branca miluz s3b27540