Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Placasuporte para divisorias 1 modolo gr s731001094

Código:

S731001094

Descrição

Placa-suporte para divisórias, orion, schneider electric
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Equipamento fornecidode fixação da estrutura
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfíciematt
Tratamento da superfíciepintado
Número de grupos1 gang
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corGrafite (RAL 7021)
Largura35.5 mm
Altura76 mm
Profundidade8.1 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.007 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentePlaca
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Essence
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK07
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Quem comprou, comprou também

Complementar

Equipamento fornecidode fixação da estrutura
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfíciematt
Tratamento da superfíciepintado
Número de grupos1 gang
Materialtermoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corGrafite (RAL 7021)
Largura35.5 mm
Altura76 mm
Profundidade8.1 mm
Grau de proteção IPIP21 D
Peso0.007 kg

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componentePlaca
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Nome da linhaOrion Essence
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP21 D
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK07
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE