- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Código:
De: R$ 0,00Por: R$ 8,46ou X de
Preço a vista: R$ 8,46
Descrição
Protetor de barramento schneider ez9x33905 fase pente de conexão 5 unidades
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Compatibilidade do produto | DDR Easy9 |
---|---|
Descrição de polos | 1P |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 500 V |
Principal
Linha de produto | Easy9 |
---|---|
Categoria de acessórios/peças separadas | acessórios de isolação |
Tipo de produto ou componente | protetor de barramento |
Quantidade por conjunto | conjunto de 5 |
Gama | Easy9 |
[IN] corrente nominal | 80 A |