Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

junho verde Schneider

Quadro de distribuicao easy9 2filas 24modulos embutir porta opaca (fabricado zf) ez9e3324

Código:

EZ9E3324

Por: R$ 139,26ou X de

Descrição

Easy9 consumer unit flush 24 ways
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Montagem em invólucroEmbutir
Abertura de portareversível (180 °)
Entrada de caboorifícios pré-recortados
Material do invólucroinvólucro: plástico autoextinguivel
Número total de módulos de 18 mm24
Profundidade incorporada68 mm
Tipo de calhacalha assimétrica de 35 mm
Tipo de cobertura frontalsimples
Tipo de instalaçãointerior
Desvios de 9 mm24
Profundidade interna56 mm
CorRAL 9003 (RAL 9003)
Largura310 mm
Altura382 mm
Profundidade102 mm
[UE] Tensão de operação nominal400 V CA
Número de linhas horizontais2
[UIMP] Tensão suportável de impulso atmosférico2.5 kV
Grau de proteção IPIP40 para IEC 60529 (fechado)
[UI] Tensão de isolamento nominal500 V

Principal

Tipo de produto ou componenteinvólucro
GamaEasy9
[IN] corrente nominal63 A
Nome do produtoEasy9 QE
Descrição da placa de montagemsem placa de montagem
Número de módulos com 18 mm por linha12
Tipo de invólucroinvólucro modular

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP40 para IEC 60529 (fechado)
PadrõesIEC 60670-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-15-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-60 °C
Graus de poluição2
Grau de proteção IKIK06 para IEC 62262
Classe de isolamento elétricoclasse II
Resistência a incêndios650 °C 30 s ) para IEC 60695-2-11

SELETORES

Complementar

Montagem em invólucroEmbutir
Abertura de portareversível (180 °)
Entrada de caboorifícios pré-recortados
Material do invólucroinvólucro: plástico autoextinguivel
Número total de módulos de 18 mm24
Profundidade incorporada68 mm
Tipo de calhacalha assimétrica de 35 mm
Tipo de cobertura frontalsimples
Tipo de instalaçãointerior
Desvios de 9 mm24
Profundidade interna56 mm
CorRAL 9003 (RAL 9003)
Largura310 mm
Altura382 mm
Profundidade102 mm
[UE] Tensão de operação nominal400 V CA
Número de linhas horizontais2
[UIMP] Tensão suportável de impulso atmosférico2.5 kV
Grau de proteção IPIP40 para IEC 60529 (fechado)
[UI] Tensão de isolamento nominal500 V

Principal

Tipo de produto ou componenteinvólucro
GamaEasy9
[IN] corrente nominal63 A
Nome do produtoEasy9 QE
Descrição da placa de montagemsem placa de montagem
Número de módulos com 18 mm por linha12
Tipo de invólucroinvólucro modular

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP40 para IEC 60529 (fechado)
PadrõesIEC 60670-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-15-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-60 °C
Graus de poluição2
Grau de proteção IKIK06 para IEC 62262
Classe de isolamento elétricoclasse II
Resistência a incêndios650 °C 30 s ) para IEC 60695-2-11