Relé de sobrecarga easypact tvs cl.10 1.6-2.5a 1na+1nf ligar com lc1e06-38

CÓDIGO:

LRE07

Por: R$ 66,37ou X de

Comprar

Compartilhar esse produto

Apresentação do produto

Relé de sobrecarga easypact tvs cl.10 1.6-2.5a 1na+1nf ligar com lc1e06-38

Industrial_Proteção Elétrica e Acionamentos

Aplicação de reléProteção do motor
CorCinza
GamaEasyPact
Nome abreviado do dispositivoLRE
Nome do produtoEasyPacts TVS
Sensibilidade da falha de faseCorrente de desarme de 130 % da Ir em duas fases, a última em 0 para IEC 60947-4-1
Tipo de produto ou componenteRelé de sobrecarga térmica diferencial

classificações
e opiniões

5.0

0 Comentarios