Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Relé de sobrecarga easypact tvs cl.10 2.54a 1na+1nf ligar com lc1e0638 lre08

Código:

LRE08

Descrição

Thermal overload relay easypact tvs

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Classificação do fusível associado5 A gG of circuito de sinalização
Sensibilidade da falha de fasecorrente de desarme de 130 % da Ir em duas fases, a última em 0 para IEC 60947-4-1
Linha de ajuste de proteção térmica2.5-4 A
Compensação de temperatura-20-60 °C
Compensação de temperatura-20-60 °C
Limiar de disparo1,14 +/- 0,06 Ir para IEC 60947-4-1
Compatibilidade do produtoLC1E06 ... 38
Suporte de montagemcalha, com acessórios específicos
Corcinza (RAL 7011)
Largura45 mm
Sinalização localindicador de disparo
Altura44.5 mm
Profundidade70 mm
[UE] Tensão de operação nominal<= 690 V CA
Frequência da rede50...60 Hz
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.13 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional5 A of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V para IEC 60947-4-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV
Conexões - Terminaiscircuito de potência: terminais de braçadeiras roscadas 1 1-4 mm² - rigidez do Cabo: flexível com extremidade do cabo
Torque de apertocircuito de potência: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenterelé de sobrecarga térmica diferencial
Nome abreviado do dispositivoLRE
Nome abreviado do dispositivoLRE
GamaEasyPact
Tipo de controlePare: vermelho Botão
Nome do produtoEasyPact TVS
Tipo de redeCA
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Aplicação de reléproteção do motor
Classe do disparo de sobrecargaclasse 10A para IEC 60947-4-1
Função de sinalizaçãoindicador de disparo do relé

Meio ambiente

Certificações do produtoGOST
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesIEC 60947-4-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C sem degradação para IEC 60947-4-1
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068
Compatibilidade eletromagnéticaResistência a transientes: 6 kV para IEC 60801-5
Força dielétrica6 kV a 50 Hz para IEC 60255-5
Força mecânicachoques: 6 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-7
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60068-2-1

SELETORES

Complementar

Classificação do fusível associado5 A gG of circuito de sinalização
Sensibilidade da falha de fasecorrente de desarme de 130 % da Ir em duas fases, a última em 0 para IEC 60947-4-1
Linha de ajuste de proteção térmica2.5-4 A
Compensação de temperatura-20-60 °C
Compensação de temperatura-20-60 °C
Limiar de disparo1,14 +/- 0,06 Ir para IEC 60947-4-1
Compatibilidade do produtoLC1E06 ... 38
Suporte de montagemcalha, com acessórios específicos
Corcinza (RAL 7011)
Largura45 mm
Sinalização localindicador de disparo
Altura44.5 mm
Profundidade70 mm
[UE] Tensão de operação nominal<= 690 V CA
Frequência da rede50...60 Hz
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.13 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional5 A of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V para IEC 60947-4-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV
Conexões - Terminaiscircuito de potência: terminais de braçadeiras roscadas 1 1-4 mm² - rigidez do Cabo: flexível com extremidade do cabo
Torque de apertocircuito de potência: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenterelé de sobrecarga térmica diferencial
Nome abreviado do dispositivoLRE
Nome abreviado do dispositivoLRE
GamaEasyPact
Tipo de controlePare: vermelho Botão
Nome do produtoEasyPact TVS
Tipo de redeCA
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Aplicação de reléproteção do motor
Classe do disparo de sobrecargaclasse 10A para IEC 60947-4-1
Função de sinalizaçãoindicador de disparo do relé

Meio ambiente

Certificações do produtoGOST
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesIEC 60947-4-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C sem degradação para IEC 60947-4-1
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068
Compatibilidade eletromagnéticaResistência a transientes: 6 kV para IEC 60801-5
Força dielétrica6 kV a 50 Hz para IEC 60255-5
Força mecânicachoques: 6 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-7
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60068-2-1