Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Rele termico tesys k classe 10 3.75.5a 1na+1nf lr2k0312

Código:

LR2K0312

Por: R$ 250,86ou X de

Descrição

Relé de sobrecarga térmica diferencial 3,7a...5,5a schneider electric tesys lrk
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Classificação do fusível associado6 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947
Dissipação de alimentação por polo2 W
Sensibilidade da falha de fasesim para IEC 60947-4-1
Linha de ajuste de proteção térmica3.7-5.5 A
Compatibilidade do produtoLC1K
Suporte de montagemcalha, com acessórios específicos
Largura45 mm
Sinalização localindicador de disparo (amarelo
Altura58 mm
Profundidade65 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CC CC-13 of circuito de sinalização
Frequência da rede<= 400 Hz
Grau de proteção IPIP2x para IEC 60529
Peso0.145 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional6 A of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 600 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV
Compatibilidade de gamaLR2K
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.34-2.5 mm² flexível com
Torque de aperto1.3 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtorelés de sobrecarga térmica TeSys K
Tipo de produto ou componenterelé de sobrecarga térmica diferencial
Nome abreviado do dispositivoLR2K
Nome abreviado do dispositivoLR2K
GamaTeSys
Tipo de controleinterruptor seletor: manual ou automático reinicialização
Nome do produtoTeSys LRK
Tipo de redeCA
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Aplicação de reléproteção do motor
Classe do disparo de sobrecargaclasse 10A para IEC 60947-4-1

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP2x para IEC 60529
PadrõesBS 4941
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-55 °C sem degradação para IEC 60947
Tratamento de proteçãoTC para DIN 50016
Altitude de funcionamento2000 m sem degradação
Força mecânicachoques contato NA: 10 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27
Retardamento de chamasrequisito 2 para NF F 16-101
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60695-2-1

SELETORES

Complementar

Classificação do fusível associado6 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947
Dissipação de alimentação por polo2 W
Sensibilidade da falha de fasesim para IEC 60947-4-1
Linha de ajuste de proteção térmica3.7-5.5 A
Compatibilidade do produtoLC1K
Suporte de montagemcalha, com acessórios específicos
Largura45 mm
Sinalização localindicador de disparo (amarelo
Altura58 mm
Profundidade65 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CC CC-13 of circuito de sinalização
Frequência da rede<= 400 Hz
Grau de proteção IPIP2x para IEC 60529
Peso0.145 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional6 A of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 600 V para CSA C22.2 No 14
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV
Compatibilidade de gamaLR2K
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.34-2.5 mm² flexível com
Torque de aperto1.3 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtorelés de sobrecarga térmica TeSys K
Tipo de produto ou componenterelé de sobrecarga térmica diferencial
Nome abreviado do dispositivoLR2K
Nome abreviado do dispositivoLR2K
GamaTeSys
Tipo de controleinterruptor seletor: manual ou automático reinicialização
Nome do produtoTeSys LRK
Tipo de redeCA
Contato Auxiliar1 NA + 1 NF
Aplicação de reléproteção do motor
Classe do disparo de sobrecargaclasse 10A para IEC 60947-4-1

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP2x para IEC 60529
PadrõesBS 4941
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-55 °C sem degradação para IEC 60947
Tratamento de proteçãoTC para DIN 50016
Altitude de funcionamento2000 m sem degradação
Força mecânicachoques contato NA: 10 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27
Retardamento de chamasrequisito 2 para NF F 16-101
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60695-2-1