Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Relé eletrônico de sobrecarga térmica 95a...120a tesys lrd lrd4367

Código:

LRD4367

Por: R$ 1.294,00ou X de

Descrição

Relé eletrônico de sobrecarga térmica 95a...120a schneider electric tesys
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Sensibilidade da falha de fasecorrente de desarme de 130 % da Ir em duas fases, a última em 0
Linha de ajuste de proteção térmica95-120 A
Compensação de temperatura-20-60 °C
Compensação de temperatura-20-60 °C
Limiar de disparo1,14 +/- 0,06 Ir para IEC 60947-4-1
Compatibilidade do produtoLC1D115
Suporte de montagemcalha, com acessórios específicos
Profundidade132 mm
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 0...400 Hz
Frequência da rede0...400 Hz
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.9 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional5 A of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 600 V para CSA
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV
Compatibilidade de gamaLRD
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-2.5 mm² flexível com
Torque de apertocircuito de controle: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenterelé de sobrecarga térmica diferencial
Nome abreviado do dispositivoLRD
Nome abreviado do dispositivoLRD
GamaTeSys
Tipo de controleazul Botão: reinicialização
Nome do produtoTeSys LRD
Tipo de redeCA
Aplicação de reléproteção do motor

Meio ambiente

Certificações do produtoATEX INERIS
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesATEX D 94/9/CE
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C sem degradação para IEC 60947-4-1
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068
Força dielétrica6 kV a 50 Hz para IEC 60255-5
Força mecânicachoques: 15 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-7
Retardamento de chamasV1 para UL 94

SELETORES

Complementar

Sensibilidade da falha de fasecorrente de desarme de 130 % da Ir em duas fases, a última em 0
Linha de ajuste de proteção térmica95-120 A
Compensação de temperatura-20-60 °C
Compensação de temperatura-20-60 °C
Limiar de disparo1,14 +/- 0,06 Ir para IEC 60947-4-1
Compatibilidade do produtoLC1D115
Suporte de montagemcalha, com acessórios específicos
Profundidade132 mm
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 0...400 Hz
Frequência da rede0...400 Hz
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.9 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional5 A of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 600 V para CSA
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV
Compatibilidade de gamaLRD
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-2.5 mm² flexível com
Torque de apertocircuito de controle: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenterelé de sobrecarga térmica diferencial
Nome abreviado do dispositivoLRD
Nome abreviado do dispositivoLRD
GamaTeSys
Tipo de controleazul Botão: reinicialização
Nome do produtoTeSys LRD
Tipo de redeCA
Aplicação de reléproteção do motor

Meio ambiente

Certificações do produtoATEX INERIS
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesATEX D 94/9/CE
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C sem degradação para IEC 60947-4-1
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068
Força dielétrica6 kV a 50 Hz para IEC 60255-5
Força mecânicachoques: 15 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-7
Retardamento de chamasV1 para UL 94