Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Rele termico tesys f classe 10 200330a 1na+1nf lr9f7375

Código:

LR9F7375

Por: R$ 2.221,66ou X de

Descrição

Relé eletrônico de sobrecarga térmica diferencial 200a...330a schneider electric tesys
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum voltage drop<2.5 V estado fechado
Sensibilidade da falha de fasedisparo em 4 s +/- 20% para IEC 60947-4-1
Linha de ajuste de proteção térmica200-330 A
Capacidade de comutação em MA0...150 mA
Compensação de temperatura-20-70 °C
Compensação de temperatura-20-70 °C
Limiar de disparo1,12 +/- 0,06 In disparo para IEC 60947-4-1
Reposiçãoreposição manual no relé frontal
Resistência a sobretensão4 kV para IEC 61000-4-5
Compatibilidade do produtoLC1F225...LC1F500
Suporte de montagemdireto no contator
Largura150 mm
Sinalização localindicador de disparo
Altura136.8 mm
Profundidade127.6 mm
[UE] Tensão de operação nominal1.000 V CA 50/60 Hz of circuito de potência para VDE 0110, grupo C
Frequência da rede50/60 Hz
Limites de tensão de alimentação17-32 V
Consumo de corrente<= 5 mA sem carga
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso2.32 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional5 A of circuito de controle
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 1000 V CA para IEC 60947-4
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal8 kV para IEC 60947-1
Compatibilidade de gamaLR9F
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo 0.75-2.5 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com extremidade do cabo
Tipo e composição dos contatos1 NA + 1 NF
Torque de apertocircuito de controle: 1.2 N.m Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenterelé eletrônico de sobrecarga térmica
Nome abreviado do dispositivoLR9F
Nome abreviado do dispositivoLR9F
GamaTeSys
Tipo de controlebotão de teste vermelho
Nome do produtoTeSys LRF
Tipo de redeCA
Potência nominal em W25 W a 440 V CC
Aplicação de reléproteção do motor
Classe do disparo de sobrecargaclasse 10 para IEC 60947-4

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesEN 60947-4-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-55 °C para IEC 60255-8
Tratamento de proteçãoTH
Altitude de funcionamento<= 2000 m sem degradação
Compatibilidade eletromagnéticaresistência a descarga eletroestática: 6 kV no modo indireto para IEC 61000-4-2
Força dielétrica6 kV 50 Hz para IEC 255-5
Força mecânicachoques: 13 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-7
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60695-2-1

SELETORES

Complementar

Maximum voltage drop<2.5 V estado fechado
Sensibilidade da falha de fasedisparo em 4 s +/- 20% para IEC 60947-4-1
Linha de ajuste de proteção térmica200-330 A
Capacidade de comutação em MA0...150 mA
Compensação de temperatura-20-70 °C
Compensação de temperatura-20-70 °C
Limiar de disparo1,12 +/- 0,06 In disparo para IEC 60947-4-1
Reposiçãoreposição manual no relé frontal
Resistência a sobretensão4 kV para IEC 61000-4-5
Compatibilidade do produtoLC1F225...LC1F500
Suporte de montagemdireto no contator
Largura150 mm
Sinalização localindicador de disparo
Altura136.8 mm
Profundidade127.6 mm
[UE] Tensão de operação nominal1.000 V CA 50/60 Hz of circuito de potência para VDE 0110, grupo C
Frequência da rede50/60 Hz
Limites de tensão de alimentação17-32 V
Consumo de corrente<= 5 mA sem carga
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso2.32 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional5 A of circuito de controle
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 1000 V CA para IEC 60947-4
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal8 kV para IEC 60947-1
Compatibilidade de gamaLR9F
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo 0.75-2.5 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com extremidade do cabo
Tipo e composição dos contatos1 NA + 1 NF
Torque de apertocircuito de controle: 1.2 N.m Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenterelé eletrônico de sobrecarga térmica
Nome abreviado do dispositivoLR9F
Nome abreviado do dispositivoLR9F
GamaTeSys
Tipo de controlebotão de teste vermelho
Nome do produtoTeSys LRF
Tipo de redeCA
Potência nominal em W25 W a 440 V CC
Aplicação de reléproteção do motor
Classe do disparo de sobrecargaclasse 10 para IEC 60947-4

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesEN 60947-4-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-55 °C para IEC 60255-8
Tratamento de proteçãoTH
Altitude de funcionamento<= 2000 m sem degradação
Compatibilidade eletromagnéticaresistência a descarga eletroestática: 6 kV no modo indireto para IEC 61000-4-2
Força dielétrica6 kV 50 Hz para IEC 255-5
Força mecânicachoques: 13 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-7
Resistência a incêndios850 °C para IEC 60695-2-1