Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Home Automacao Industrial e Materiais Eletricos

Leve 6 Pague 5

Rele ff. e seq. fase 208-480vac schneider electric rm22tg20

Código:

RM22TG20

Por: R$ 305,88ou X de

Descrição

Rele ff. e seq. fase 208-480vac
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Filtros

Linha de produtoZelio Control

Complementar

Limiar de detecção da tensão< 100 V CA
Limites de tensão de circuito de controle183...528 V CA
Posição de montagemqualquer posição
Consumo de potência em VA15-15 VA a 480 V CA 60 Hz
Dados de fiabilidade de segurançaMTTFd = 924.6 anos; B10d = 850000
Material da caixaplástico auto-extintor
Tempo de reposição1500 ms a tensão máxima
Capacidade de comutação em VA2000 VA
Aumento de atraso na inicialização650 ms
Contatos de saída2 F/A
Tensão nominal de fornecimento [US]208 ... 480 V CA
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Suporte de montagemtrilho DIN de 35 mm para EN/IEC 60715
Largura22.5 mm
Durabilidade elétrica100000 ciclos
Imunidade a microquebras10 ms
Tempo de resposta<= 200 ms
LED de statusretransmitir ON: LED (amarelo); potência LIGAR: LED (verde)
Corrente de comutação mínima10 mA a 5 V CC; 8 A CA
Tensão de comutação máxima250 V CA
Limites de tensão de alimentação183-528 V CA
Frequência de alimentação50..0,60 Hz +/- 10 %
Resistência de isolamento> 100 MOhm a 500 V CC para IEC 60255-27
Peso0.09 kg
Compatibilidade de gamaRM22
Conexões - Terminaisterminais de parafuso, 2 x 0,5 x 2 ... 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14 sólido sem ponta do cabo; terminais de parafuso, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24 ... 18 AWG flexível com extremidade do cabo; terminais de parafuso, 1 x 0,5 ... 1 x 3,3 mm² (AWG 20 ... AWG 6 sólido sem ponta do cabo; terminais de parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24 ... 16 AWG flexível com extremidade do cabo
Material de contatossem cádmio
Torque de aperto0.6-1 N.m para IEC 60947-1

Principal

Linha de produtoZelio Control
Tipo de produto ou componenterelés de controle e medição modular
Categoria de usoCA-15 para IEC 60947-5-1; CC-13 para IEC 60947-5-1; CA-1 para IEC 60947-4-1; CC-1 para IEC 60947-4-1
Número de fases da redetrifásico
Tipo de atrasosem
Intervalo de medição183..0,528 V tensão CA
Parâmetros monitorizados do relésequência de fases; phase failure detection (2 or more phase cut)
ReléRM22TG
Tipo de relérelé de controle

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII para IEC 60664-1; III para UL 508
Certificações do produtoCE; EAC; China RoHs; RCM; GL; CSA; UL; CCC
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529 (terminais); IP40 para IEC 60529 (caixa); IP50 para IEC 60529 (painel frontal)
PadrõesEN / IEC 60255-1
Resistência à vibração0,075 mm (f = 10-58.1 Hz não está em funcionamento para IEC 60068-2-6; 1 gn (f = 10-58.1 Hz não está em funcionamento para IEC 60068-2-6; 0.035 mm (f = 58.1-150 Hz em funcionamento para IEC 60068-2-6; 0,5 gn (f = 58.1-150 Hz em funcionamento para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque15 gn (Duração = 11 ms of não está em funcionamento para IEC 60068-2-27; 5 gn (Duração = 11 ms of em funcionamento para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C a 50 Hz CA/CC
Umidade relativa93-97 % a 25-55 °C para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3 para IEC 60664-1; 3 para UL 508
Compatibilidade eletromagnéticaimmunity for residential, commercial and light-industrial environments para EN/IEC 61000-6-1; imunidade para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-2; emissão padrão para ambientes residenciais, comerciais e industriais leve para EN/IEC 61000-6-3; emissão padrão para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-4; descarga eletroestática - nível de teste: 6 kV (descarga do contato)nível 3 para IEC 61000-4-2; descarga eletroestática - nível de teste: 8 kV (descarga do ar)nível 3 para IEC 61000-4-2; teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação - nível de teste: 10 V/mnível 3 para IEC 61000-4-3; teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas - nível de teste: 4 kV (direto)nível 4 para IEC 61000-4-4; teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas - nível de teste: 2 kV (capacitive coupling)nível 4 para IEC 61000-4-4; surge immunity test - nível de teste: 4 kV (modo comum)nível 4 para IEC 61000-4-5; surge immunity test - nível de teste: 2 kV (modo diferencial)nível 4 para IEC 61000-4-5; emissões guiadas e irradiadasgrupo de classe B 1 para CISPR 11; emissões guiadas e irradiadasclasse B para CISPR22
Tensão de teste dielétrica2.5 kV CA 50 Hz, 1 min para IEC 60255-27

SELETORES

Filtros

Linha de produtoZelio Control

Complementar

Limiar de detecção da tensão< 100 V CA
Limites de tensão de circuito de controle183...528 V CA
Posição de montagemqualquer posição
Consumo de potência em VA15-15 VA a 480 V CA 60 Hz
Dados de fiabilidade de segurançaMTTFd = 924.6 anos; B10d = 850000
Material da caixaplástico auto-extintor
Tempo de reposição1500 ms a tensão máxima
Capacidade de comutação em VA2000 VA
Aumento de atraso na inicialização650 ms
Contatos de saída2 F/A
Tensão nominal de fornecimento [US]208 ... 480 V CA
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Suporte de montagemtrilho DIN de 35 mm para EN/IEC 60715
Largura22.5 mm
Durabilidade elétrica100000 ciclos
Imunidade a microquebras10 ms
Tempo de resposta<= 200 ms
LED de statusretransmitir ON: LED (amarelo); potência LIGAR: LED (verde)
Corrente de comutação mínima10 mA a 5 V CC; 8 A CA
Tensão de comutação máxima250 V CA
Limites de tensão de alimentação183-528 V CA
Frequência de alimentação50..0,60 Hz +/- 10 %
Resistência de isolamento> 100 MOhm a 500 V CC para IEC 60255-27
Peso0.09 kg
Compatibilidade de gamaRM22
Conexões - Terminaisterminais de parafuso, 2 x 0,5 x 2 ... 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14 sólido sem ponta do cabo; terminais de parafuso, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24 ... 18 AWG flexível com extremidade do cabo; terminais de parafuso, 1 x 0,5 ... 1 x 3,3 mm² (AWG 20 ... AWG 6 sólido sem ponta do cabo; terminais de parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24 ... 16 AWG flexível com extremidade do cabo
Material de contatossem cádmio
Torque de aperto0.6-1 N.m para IEC 60947-1

Principal

Linha de produtoZelio Control
Tipo de produto ou componenterelés de controle e medição modular
Categoria de usoCA-15 para IEC 60947-5-1; CC-13 para IEC 60947-5-1; CA-1 para IEC 60947-4-1; CC-1 para IEC 60947-4-1
Número de fases da redetrifásico
Tipo de atrasosem
Intervalo de medição183..0,528 V tensão CA
Parâmetros monitorizados do relésequência de fases; phase failure detection (2 or more phase cut)
ReléRM22TG
Tipo de relérelé de controle

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII para IEC 60664-1; III para UL 508
Certificações do produtoCE; EAC; China RoHs; RCM; GL; CSA; UL; CCC
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529 (terminais); IP40 para IEC 60529 (caixa); IP50 para IEC 60529 (painel frontal)
PadrõesEN / IEC 60255-1
Resistência à vibração0,075 mm (f = 10-58.1 Hz não está em funcionamento para IEC 60068-2-6; 1 gn (f = 10-58.1 Hz não está em funcionamento para IEC 60068-2-6; 0.035 mm (f = 58.1-150 Hz em funcionamento para IEC 60068-2-6; 0,5 gn (f = 58.1-150 Hz em funcionamento para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque15 gn (Duração = 11 ms of não está em funcionamento para IEC 60068-2-27; 5 gn (Duração = 11 ms of em funcionamento para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C a 50 Hz CA/CC
Umidade relativa93-97 % a 25-55 °C para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3 para IEC 60664-1; 3 para UL 508
Compatibilidade eletromagnéticaimmunity for residential, commercial and light-industrial environments para EN/IEC 61000-6-1; imunidade para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-2; emissão padrão para ambientes residenciais, comerciais e industriais leve para EN/IEC 61000-6-3; emissão padrão para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-4; descarga eletroestática - nível de teste: 6 kV (descarga do contato)nível 3 para IEC 61000-4-2; descarga eletroestática - nível de teste: 8 kV (descarga do ar)nível 3 para IEC 61000-4-2; teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação - nível de teste: 10 V/mnível 3 para IEC 61000-4-3; teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas - nível de teste: 4 kV (direto)nível 4 para IEC 61000-4-4; teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas - nível de teste: 2 kV (capacitive coupling)nível 4 para IEC 61000-4-4; surge immunity test - nível de teste: 4 kV (modo comum)nível 4 para IEC 61000-4-5; surge immunity test - nível de teste: 2 kV (modo diferencial)nível 4 para IEC 61000-4-5; emissões guiadas e irradiadasgrupo de classe B 1 para CISPR 11; emissões guiadas e irradiadasclasse B para CISPR22
Tensão de teste dielétrica2.5 kV CA 50 Hz, 1 min para IEC 60255-27