Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Rele interf slim montado 1c/o 24vcc/ca - rsl1pvbu

Código:

RSL1PVBU

Por: R$ 97,56

Preço a vista: R$ 97,56

Descrição

Rele interf slim montado 1c/o 24vcc/ca - rsl1pvbu
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento6 A a -40-55 °C
Tensão de comutação12 V
Corrente de carga6 A a 250 V CA distância de montagem de 0,5 mm
Dados de fiabilidade de segurançaB10d = 60000
Capacidade de comutação máxima1500 VA; 150 W
Taxa de funcionamento<= 72000 ciclos / hora sem carga; <= 360 ciclos / hora subcarga
Capacidade de comutação mínima120 mW
Categoria de proteçãoRT III
Limiar da tensão mínima de regulação>= 0,05Uc
Níveis de testenível A
Consumo médio em W0.17 W, CC
Descrição de terminais ISO Nº 1(A1-A2)CO; (11-12-14)OC
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Modo de fixaçãomola de compressão de plástico
Suporte de montagemcalha DIN simétrica de 35 mm
Largura6.2 mm
Altura78.6 mm
Profundidade95 mm
Durabilidade elétrica60000 ciclos of resistivo carga, 6 A a 250 V, CA-1
LED de statuscom
Corrente de comutação mínima100 mA
Tempo de funcionamento5 ms reposição; 12 ms
Tensão de comutação máxima277 V
SinalizaçãoCE
Peso0.029 kg
[IE] Corrente nominal de operação6 A 1 F/A (CA-1/CC-1) para IEC/UL
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V para EN/IEC; 277 V para Cul
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaRSL
Conexões - Terminaisconectores de parafusos, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24 ... 16 AWG flexível com extremidade do cabo; conectores de parafusos, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24 ... 16 AWG sólido sem ponta do cabo
Material de contatosliga de prata (AgSnO2)
Operação dos contatospadrão
Posição de operaçãoqualquer posição
Tipo e composição dos contatos1 F/A
Torque de aperto< 0.5 N.m of M2,5 parafuso(s)

Principal

Linha de produtoZelio Relay
Tipo de produto ou componenterelé de ligação
Nome abreviado do dispositivoRSL
Venda por quantidade indivisível10
Tensão de circuito de controle24 V CC
Tipo de controlesem botão de pressão
Tensão de entrada24 V CA/CC (limite de Tensão de entrada: 21,6..0,280,8 V)
Resistência média3390 Ohm Rede: CC a 23 ? +/- 10 %
Disposição do terminal de contatosseparado
Forma do pinoplano (tipo PCB)

Meio ambiente

Certificações do produtoUL; GOST; CSA
Grau de proteção IPIP40 para EN/IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14; UL 508; EN/IEC 61810-1
Resistência à vibração10 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10-150 Hz)10 ciclos que não operam para EN/IEC 60068-2-6; 5 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10-150 Hz)10 ciclos de operação para EN/IEC 60068-2-6
Resistência ao choque10 gn (Duração = 11 ms of em funcionamento para EN/IEC 60068-2-27; 5 gn (Duração = 11 ms of fora de funcionamento para EN/IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-55 °C
Força dielétrica1000 V CA entre os contatos, 4000 V CA entre a bobina e o contato

SELETORES

Complementar

[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento6 A a -40-55 °C
Tensão de comutação12 V
Corrente de carga6 A a 250 V CA distância de montagem de 0,5 mm
Dados de fiabilidade de segurançaB10d = 60000
Capacidade de comutação máxima1500 VA; 150 W
Taxa de funcionamento<= 72000 ciclos / hora sem carga; <= 360 ciclos / hora subcarga
Capacidade de comutação mínima120 mW
Categoria de proteçãoRT III
Limiar da tensão mínima de regulação>= 0,05Uc
Níveis de testenível A
Consumo médio em W0.17 W, CC
Descrição de terminais ISO Nº 1(A1-A2)CO; (11-12-14)OC
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Modo de fixaçãomola de compressão de plástico
Suporte de montagemcalha DIN simétrica de 35 mm
Largura6.2 mm
Altura78.6 mm
Profundidade95 mm
Durabilidade elétrica60000 ciclos of resistivo carga, 6 A a 250 V, CA-1
LED de statuscom
Corrente de comutação mínima100 mA
Tempo de funcionamento5 ms reposição; 12 ms
Tensão de comutação máxima277 V
SinalizaçãoCE
Peso0.029 kg
[IE] Corrente nominal de operação6 A 1 F/A (CA-1/CC-1) para IEC/UL
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V para EN/IEC; 277 V para Cul
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaRSL
Conexões - Terminaisconectores de parafusos, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24 ... 16 AWG flexível com extremidade do cabo; conectores de parafusos, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24 ... 16 AWG sólido sem ponta do cabo
Material de contatosliga de prata (AgSnO2)
Operação dos contatospadrão
Posição de operaçãoqualquer posição
Tipo e composição dos contatos1 F/A
Torque de aperto< 0.5 N.m of M2,5 parafuso(s)

Principal

Linha de produtoZelio Relay
Tipo de produto ou componenterelé de ligação
Nome abreviado do dispositivoRSL
Venda por quantidade indivisível10
Tensão de circuito de controle24 V CC
Tipo de controlesem botão de pressão
Tensão de entrada24 V CA/CC (limite de Tensão de entrada: 21,6..0,280,8 V)
Resistência média3390 Ohm Rede: CC a 23 ? +/- 10 %
Disposição do terminal de contatosseparado
Forma do pinoplano (tipo PCB)

Meio ambiente

Certificações do produtoUL; GOST; CSA
Grau de proteção IPIP40 para EN/IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14; UL 508; EN/IEC 61810-1
Resistência à vibração10 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10-150 Hz)10 ciclos que não operam para EN/IEC 60068-2-6; 5 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10-150 Hz)10 ciclos de operação para EN/IEC 60068-2-6
Resistência ao choque10 gn (Duração = 11 ms of em funcionamento para EN/IEC 60068-2-27; 5 gn (Duração = 11 ms of fora de funcionamento para EN/IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-55 °C
Força dielétrica1000 V CA entre os contatos, 4000 V CA entre a bobina e o contato