- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Relé eletrônico de sobrecarga térmica 55a...70a tesys lrd lrd3361
Código:
LRD3361
De: R$ 0,00Por: R$ 740,11ou X de
Descrição
Relé eletrônico de sobrecarga térmica 55a...70a schneider electric tesys
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Sensibilidade da falha de fase | corrente de desarme de 130 % da Ir em duas fases, a última em 0 |
---|---|
Linha de ajuste de proteção térmica | 55-70 A |
Compensação de temperatura | -20-60 °C |
Compensação de temperatura | -20-60 °C |
Limiar de disparo | 1,14 +/- 0,06 Ir para IEC 60947-4-1 |
Compatibilidade do produto | LC1D80 |
Suporte de montagem | calha, com acessórios específicos |
Largura | 75 mm |
Altura | 123 mm |
Profundidade | 121 mm |
[UE] Tensão de operação nominal | 690 V CA 0...400 Hz |
Frequência da rede | 0...400 Hz |
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Peso | 0.51 kg |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 5 A of circuito de sinalização |
[UI] Tensão de isolamento nominal | circuito de potência: 600 V para CSA |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV |
Compatibilidade de gama | LRD |
Conexões - Terminais | circuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-2.5 mm² flexível com |
Torque de aperto | circuito de controle: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas |
Principal
Tipo de produto ou componente | relé de sobrecarga térmica diferencial |
---|---|
Nome abreviado do dispositivo | LRD |
Nome abreviado do dispositivo | LRD |
Gama | TeSys |
Tipo de controle | azul Botão: reinicialização |
Nome do produto | TeSys LRD |
Tipo de rede | CA |
Aplicação de relé | proteção do motor |
Meio ambiente
Certificações do produto | ATEX INERIS |
---|---|
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Padrões | ATEX D 94/9/CE |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -60-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -20-60 °C sem degradação para IEC 60947-4-1 |
Tratamento de proteção | TH para IEC 60068 |
Força dielétrica | 6 kV a 50 Hz para IEC 60255-5 |
Força mecânica | choques: 15 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-7 |
Retardamento de chamas | V1 para UL 94 |