- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Relé eletrônico de sobrecarga térmica 55a...70a tesys easypact tvs lre361
Código:
LRE361
De: R$ 0,00Por: R$ 460,53ou X de
Descrição
Relé eletrônico de sobrecarga térmica 55a...70a schneider electric tesys easypact tvs
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Classificação do fusível associado | 5 A gG of circuito de sinalização |
---|---|
Sensibilidade da falha de fase | corrente de desarme de 130 % da Ir em duas fases, a última em 0 para IEC 60947-4-1 |
Linha de ajuste de proteção térmica | 55-70 A |
Compensação de temperatura | -20-60 °C |
Compensação de temperatura | -20-60 °C |
Limiar de disparo | 1,14 +/- 0,06 Ir para IEC 60947-4-1 |
Compatibilidade do produto | LC1E80 ... 95 |
Suporte de montagem | calha, com acessórios específicos |
Largura | 70 mm |
Sinalização local | indicador de disparo |
Altura | 54 mm |
Profundidade | 113 mm |
[UE] Tensão de operação nominal | <= 690 V CA |
Frequência da rede | 50...60 Hz |
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Peso | 0.48 kg |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 5 A of circuito de sinalização |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 690 V para IEC 60947-4-1 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV |
Conexões - Terminais | circuito de potência: terminais de braçadeiras roscadas 1 4-35 mm² - rigidez do Cabo: flexível com extremidade do cabo |
Torque de aperto | circuito de potência: 9 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas |
Principal
Tipo de produto ou componente | relé de sobrecarga térmica diferencial |
---|---|
Nome abreviado do dispositivo | LRE |
Nome abreviado do dispositivo | LRE |
Gama | EasyPact |
Tipo de controle | Pare: vermelho Botão |
Nome do produto | EasyPact TVS |
Tipo de rede | CA |
Contato Auxiliar | 1 NA + 1 NF |
Aplicação de relé | proteção do motor |
Classe do disparo de sobrecarga | classe 10A para IEC 60947-4-1 |
Função de sinalização | indicador de disparo do relé |
Meio ambiente
Certificações do produto | GOST |
---|---|
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Padrões | IEC 60947-4-1 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -60-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -20-60 °C sem degradação para IEC 60947-4-1 |
Tratamento de proteção | TH para IEC 60068 |
Compatibilidade eletromagnética | Resistência a transientes: 6 kV para IEC 60801-5 |
Força dielétrica | 6 kV a 50 Hz para IEC 60255-5 |
Força mecânica | choques: 6 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-7 |
Resistência a incêndios | 850 °C para IEC 60068-2-1 |