Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Rele de medicao e controle de redes trifasicas 208480v rm17tu00

Código:

RM17TU00

Por: R$ 452,34ou X de

Descrição

Relé schneider 17mm sequência de fase falta de fase e subtensão 1naf – 5a
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Intervalo de tensões208 ... 480 V Fase Fase
Limites de tensão de circuito de controle- 12% + 10% Un
Posição de funcionamentoqualquer posição sem
Sensibilidade da falha de fase0,7 Un
Consumo de potência em VA0-22 VA a 400 V CA 50 Hz
Consumo de potência em VA0-22 VA a 400 V CA 50 Hz
Dados de fiabilidade de segurançaB10d = 470000
Material da caixaplástico auto-extintor
Precisão de repetição0.5 % of circuito de entrada e medição
Tempo de reposição1500 ms atraso
Capacidade de comutação em VA1250 VA
Aumento de atraso na inicialização650 ms
Aumento de atraso na inicialização650 ms
Contatos de saída1 F/A
Contatos de saída1 F/A
Erro de medição< 0,05%/°C com variação da temperatura
Frequência do circuito de controle50..0,60 Hz +/- 10 %
Frequência do circuito de controle50..0,60 Hz +/- 10 %
Frequência do circuito de controle50..0,60 Hz +/- 10 %
Histerese2-2 %
Limites da tensão de medição183-528 V CA
Maximum measuring cycle150 ms ciclo de medição como valor rms verdadeiro
Taxa de funcionamento<= 360 operações/hora carga total
Tensão de ajuste do limiar2...20% de Un selecionados
Durabilidade mecânica30000000 ciclos
Suporte de montagemcalha DIN simétrica de 35 mm para EN/IEC 60715
Largura17.5 mm
Sinalização localN/A
Durabilidade elétrica100000 ciclos
Tempo de resposta< 200 ms (em caso de falha)
Corrente de comutação mínima10 mA a 5 V CC
Tensão de comutação máxima250 V CA
Corrente de comutação máxima5 A CA
Limites de tensão de alimentação183-528 V CA
SinalizaçãoCE
Frequência de alimentação50/60 Hz +/- 10 %
Funcionalidadedetecção de subtensão
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529 (terminais)
Resistência de isolamento> 500 MOhm a 500 V CC para IEC 60255-5
Corrente de saída nominal5:00 AM
Peso0.13 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal400 V para IEC 60664-1
Compatibilidade de gamaRM17
Conexões - Terminaisterminais de parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24 ... 14 AWG flexível com extremidade do cabo
Torque de aperto0.6-1 N.m para IEC 60947-1

Principal

Linha de produtoZelio Control
Tipo de produto ou componenterelés de controle e medição modular
Categoria de usoCA-12 para IEC 60947-5-1
Categoria de usoCA-12 para IEC 60947-5-1
Aplicação específica do produtopara alimentação trifásica
Tipo de atrasoangulada 0.1...10 s, +/- 10% do valor da escala completa
Intervalo de medição208..0,480 V tensão CA
Parâmetros monitorizados do relédetecção de falha de fase
ReléRM17TU
Tipo de relérelé de controle multifunções

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII para IEC 60664-1
Certificações do produtoC-Tick
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529 (terminais)
PadrõesEN / IEC 60255-1
Resistência à vibração0,35 mm (f = 5-57.6 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque15 gn of 11 ms para IEC 60255-21-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-50 °C
Umidade relativa95-95 % a 55-55 °C para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3 para IEC 60664-1
Compatibilidade eletromagnéticaemissão padrão para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-4
Directivas73/23 / CEE - directiva de baixa tensão
Onda de choque sem dissipação4 kV para IEC 60255-5
Tensão de teste dielétrica2 kV CA 50 Hz, 1 min para IEC 60255-5

SELETORES

Complementar

Intervalo de tensões208 ... 480 V Fase Fase
Limites de tensão de circuito de controle- 12% + 10% Un
Posição de funcionamentoqualquer posição sem
Sensibilidade da falha de fase0,7 Un
Consumo de potência em VA0-22 VA a 400 V CA 50 Hz
Consumo de potência em VA0-22 VA a 400 V CA 50 Hz
Dados de fiabilidade de segurançaB10d = 470000
Material da caixaplástico auto-extintor
Precisão de repetição0.5 % of circuito de entrada e medição
Tempo de reposição1500 ms atraso
Capacidade de comutação em VA1250 VA
Aumento de atraso na inicialização650 ms
Aumento de atraso na inicialização650 ms
Contatos de saída1 F/A
Contatos de saída1 F/A
Erro de medição< 0,05%/°C com variação da temperatura
Frequência do circuito de controle50..0,60 Hz +/- 10 %
Frequência do circuito de controle50..0,60 Hz +/- 10 %
Frequência do circuito de controle50..0,60 Hz +/- 10 %
Histerese2-2 %
Limites da tensão de medição183-528 V CA
Maximum measuring cycle150 ms ciclo de medição como valor rms verdadeiro
Taxa de funcionamento<= 360 operações/hora carga total
Tensão de ajuste do limiar2...20% de Un selecionados
Durabilidade mecânica30000000 ciclos
Suporte de montagemcalha DIN simétrica de 35 mm para EN/IEC 60715
Largura17.5 mm
Sinalização localN/A
Durabilidade elétrica100000 ciclos
Tempo de resposta< 200 ms (em caso de falha)
Corrente de comutação mínima10 mA a 5 V CC
Tensão de comutação máxima250 V CA
Corrente de comutação máxima5 A CA
Limites de tensão de alimentação183-528 V CA
SinalizaçãoCE
Frequência de alimentação50/60 Hz +/- 10 %
Funcionalidadedetecção de subtensão
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529 (terminais)
Resistência de isolamento> 500 MOhm a 500 V CC para IEC 60255-5
Corrente de saída nominal5:00 AM
Peso0.13 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal400 V para IEC 60664-1
Compatibilidade de gamaRM17
Conexões - Terminaisterminais de parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24 ... 14 AWG flexível com extremidade do cabo
Torque de aperto0.6-1 N.m para IEC 60947-1

Principal

Linha de produtoZelio Control
Tipo de produto ou componenterelés de controle e medição modular
Categoria de usoCA-12 para IEC 60947-5-1
Categoria de usoCA-12 para IEC 60947-5-1
Aplicação específica do produtopara alimentação trifásica
Tipo de atrasoangulada 0.1...10 s, +/- 10% do valor da escala completa
Intervalo de medição208..0,480 V tensão CA
Parâmetros monitorizados do relédetecção de falha de fase
ReléRM17TU
Tipo de relérelé de controle multifunções

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII para IEC 60664-1
Certificações do produtoC-Tick
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529 (terminais)
PadrõesEN / IEC 60255-1
Resistência à vibração0,35 mm (f = 5-57.6 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque15 gn of 11 ms para IEC 60255-21-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-50 °C
Umidade relativa95-95 % a 55-55 °C para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3 para IEC 60664-1
Compatibilidade eletromagnéticaemissão padrão para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-4
Directivas73/23 / CEE - directiva de baixa tensão
Onda de choque sem dissipação4 kV para IEC 60255-5
Tensão de teste dielétrica2 kV CA 50 Hz, 1 min para IEC 60255-5